PDMC05S30A-50-C-N-20-12PU-5.2

Numero di parte
3422476
Al gruppo di prodotti di livello superiore
Consegnabile entro ca. - giorni Tempi di consegna su richiesta caricamento... Il tempo di sostituzione dipende dalla quantità di prodotto.
In magazzino
Pezzo
Aggiungi alla mia lista
Nell'area "La mia lista" è possibile inserire i prodotti tra i preferiti, richiederli o creare modelli per ordini ricorrenti.
Dati tecnici
Ulteriori informazioni
Bobina Proporzionale a 12 V
Portata del consumatore, prod.F 0 - 25
Funzione Valvola di riduzione della pressione prop.
Tipo, esclusione manuale No esclusione manuale        
Modello Standard
Esclusione manuale No
Azionamento Proporzionale
Design della bobina del solenoide 0
Tipo di regolazione Non disponibile
Inserzione 05S30
Qmax valvole [l/min] 20
Famiglia di prodotti PDMC05
Imp. press. r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] 0 - 35
Tipo di raccordo Junior Timer assiale
Range impostazione di pressione [bar] 0 - 20
Dim. nominale 5
Pmax [bar] 60
Tipo di controllo Ad azione diretta
Tipo di installazione Compatto
Materiale tenuta NBR
Cod. art., bobina -
Design Valvole a incasso

Download

I dati CAD non si trovano a livello di categoria di prodotto. Si trovano invece direttamente a livello di singolo prodotto.
Media
PDMC05S30A-50 Proportional Pressure Reducing Valve
Opuscolo prodotto IT

(0.33 MB)

PDMC05S30A-50 Proportional Pressure Reducing Valve
Opuscolo prodotto EN

(0.33 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Opuscolo prodotto IT

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Opuscolo prodotto EN

(0.12 MB)