PDMC05S30A-50-C-N-20-12PN-5.2
Numero di parte
Al gruppo di prodotti di livello superiore
3422475
Consegnabile entro ca. -
giorni
Tempi di consegna su richiesta
caricamento...
Il tempo di sostituzione dipende dalla quantità di prodotto.
Per i prezzi, effettuare il login
In magazzino
Aggiungi alla mia lista
Nell'area "La mia lista" è possibile inserire i prodotti tra i preferiti, richiederli o creare modelli per ordini ricorrenti.
Dati tecnici
Bobina | Proporzionale a 12 V |
---|---|
Portata del consumatore, prod.F | 0 - 25 |
Funzione | Valvola di riduzione della pressione prop. |
Tipo, esclusione manuale | No esclusione manuale |
Modello | Standard |
Esclusione manuale | No |
Azionamento | Proporzionale |
Design della bobina del solenoide | 0 |
Tipo di regolazione | Non disponibile |
Inserzione | 05S30 |
Qmax valvole [l/min] | 20 |
Famiglia di prodotti | PDMC05 |
Imp. press. r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] | 0 - 35 |
Tipo di raccordo | Attacco a innesto Deutsch |
Range impostazione di pressione [bar] | 0 - 20 |
Dim. nominale | 5 |
Pmax [bar] | 60 |
Tipo di controllo | Ad azione diretta |
Tipo di installazione | Compatto |
Materiale tenuta | NBR |
Cod. art., bobina | - |
Design | Valvole a incasso |
Download
I dati CAD non si trovano a livello di categoria di prodotto. Si trovano invece direttamente a livello di singolo prodotto.
Media

PDMC05S30A-50 Proportional Pressure Reducing Valve
Opuscolo prodotto
IT
(0.33 MB)

PDMC05S30A-50 Proportional Pressure Reducing Valve
Opuscolo prodotto
EN
(0.33 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Opuscolo prodotto
IT
(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Opuscolo prodotto
EN
(0.12 MB)