CX04 -3/2-D/C-2/15/064/038/ 24V-M12

Numero di parte
3421501
Al gruppo di prodotti di livello superiore
Consegnabile entro ca. - giorni Richiesta tempo di sostituzione caricamento... Il tempo di sostituzione dipende dalla quantità di prodotto.
In magazzino
Su richiesta Potete fare una richiesta di prodotto aggiungendo l'articolo alla vostra lista e gestendolo nella vostra area myHYDAC.
Pezzo
Aggiungi alla mia lista
Nell'area "La mia lista" è possibile inserire i prodotti tra i preferiti, richiederli o creare modelli per ordini ricorrenti.
Dati tecnici
Ulteriori informazioni
Esclusione manuale CX Senza esclusione manuale
Monitoraggio posizione di commutazione CX Senza indicazione posizione di commutazione
Staffa di fissaggio CX Senza staffa di fissaggio
Codice modello CX CX04 (3/2 - D)
Guarnizione sede della valvola FPM
Guarnizione, dinamica PTFE
Guarnizione, statica FPM
Attacco elettrico, solenoide principale Con GSD – M12x1 laterale
Potenza assorbita [W] 50
Voltaggio del solenoide principale [V] 24 V CC
Valore Kv, CX, ad azione diretta. [m³/h] 5,6
Materiale alloggiamento CX Ottone
Dimensioni raccordo CX G 3/8
Grandezza nominale DN CX 15
Pressione nominale – CX 0–64 bar
Funzione di commutazione CX NC
Serie CX A 3/2 vie
Certificato di approvazione/di prova Nessuna approvazione

Download

I dati CAD non si trovano a livello di categoria di prodotto. Si trovano invece direttamente a livello di singolo prodotto.
Media
CX03 and CX04 direct acting 3/2 Way Coaxial Valve
Opuscolo prodotto IT

(0.57 MB)

CX03 and CX04 direct acting 3/2 Way Coaxial Valve
Opuscolo prodotto EN

(0.57 MB)

Operating manual Coaxial Valves
Istruzioni operative/di manutenzione EN

(0.8 MB)