FSA-0254-2.11100/H-/M12.000

Cod.Art.
3370073
Al gruppo di prodotti padre
Consegnabile entro circa - giorni Richiesta tempo di sostituzione caricamento... Il tempo di sostituzione dipende dalla quantità di prodotti.
Disponibile
A richiesta Puoi effettuare la richiesta di un prodotto aggiungendo l'articolo alla tua lista e gestendolo nella tua area myHYDAC.
ogni 1 PCE
Aggiungi alla mia lista
Nota: Nell'area "La mia lista" è possibile ricordare i prodotti, richiederli o creare modelli per gli ordini ricorrenti.
Dati tecnici
Maggiori Informazioni
Pressione nominale [MPa] 0,05
Pressione nominale [bar] 0,5
Protezione superficiale Acciaio, zincato (vite + dado)
Dado di fissaggio Con (dado di fissaggio)
Vite di fissaggio, FSA M12
Pannello di contrasto HYDAC
Materiale, telaio, FSA Alluminio
Materiale, connettore, FSA Alluminio
Funzione aggiuntiva (+ bullone banjo) Senza
Materiale tubazione Vetro
Geometria tubazione Rotondo
Guarnizione/guarnizione OR 0
Materiale, guarnizione OR/disco di tenuta FPM
Grandezza nominale FSA/FSK 254
Modello, FSA / FSK FSA
Certificato di approvazione/di prova Nessuna approvazione

Download

Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
FSA Fluid level gauge - Riser tube made of glass
Opuscolo prodotto IT

(0.55 MB)

FSA Fluid level gauge - Riser tube made of glass
Opuscolo prodotto EN

(0 MB)