SK280-2,5/3218U-280AAE-VB-08
Numero di parte
Al gruppo di prodotti di livello superiore
3200559
Consegnabile entro ca. -
giorni
Tempi di consegna su richiesta
caricamento...
Il tempo di sostituzione dipende dalla quantità di prodotto.
Per i prezzi, effettuare il login
In magazzino
Aggiungi alla mia lista
Nell'area "La mia lista" è possibile inserire i prodotti tra i preferiti, richiederli o creare modelli per ordini ricorrenti.
Dati tecnici
Tipo valvola | 280 |
---|---|
Tipo design pistone | 0,8 m/s (pistone 3) |
Volume nominale | 2,5 |
Materiale pistone | Acciaio al carbonio |
Guarn. materiale + guarnizione pistone | PUR |
Materiale cil. Riv., tappo terminale | Acciaio al carbonio |
Attrezzatura supplementare | Nessun dispositivo di monitoraggio |
Diametro pistone (Øi) | 80 |
Modelli preferiti | Sì |
Attr. forn., lato fluido | Nessuna attrezzatura supplementare |
Download
I dati CAD non si trovano a livello di categoria di prodotto. Si trovano invece direttamente a livello di singolo prodotto.
Media

ST-Manuale d’uso
Istruzioni operative/di manutenzione
IT
(1.1 MB)

ST-Operating Instructions
Istruzioni operative/di manutenzione
EN
(1.1 MB)

SK Manuale d’uso
Istruzioni operative/di manutenzione
IT
(3.22 MB)

SK Operating Instructions
Istruzioni operative/di manutenzione
EN
(3.22 MB)

Piston Accumulators - Compact version SK280
Opuscolo prodotto
IT
(0.46 MB)

Piston Accumulators - Compact version SK280
Opuscolo prodotto
EN
(0.46 MB)