Coil 12PN-4.1-50-1836

Numero di parte
3179990
Al gruppo di prodotti di livello superiore
Consegnabile entro ca. - giorni Richiesta tempo di sostituzione caricamento... Il tempo di sostituzione dipende dalla quantità di prodotto.
Pezzo
Aggiungi alla mia lista
Nell'area "La mia lista" è possibile inserire i prodotti tra i preferiti, richiederli o creare modelli per ordini ricorrenti.
Dati tecnici
Ulteriori informazioni
Design della bobina del solenoide 50-1836
Tipo di raccordo Attacco a innesto Deutsch
Nominal Voltage [V] 12
Maximum Current [A] 1,75
M20004588 4,1
M20004590 0,24
M20004591 2
M20004592 A
M20004593 67/69
M21001123 02
M21001126 DC
M21001127 50
M21001128 36

Download

I dati CAD non si trovano a livello di categoria di prodotto. Si trovano invece direttamente a livello di singolo prodotto.
Media
Solenoid Coils for Proportional Valves
Opuscolo prodotto IT

(0.76 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Opuscolo prodotto EN

(0.76 MB)