WSM10120YR-01-C-N-24DG

Numero di parte
3179040
Al gruppo di prodotti di livello superiore
Consegnabile entro ca. - giorni Richiesta tempo di sostituzione caricamento... Il tempo di sostituzione dipende dalla quantità di prodotto.
In magazzino
Pezzo
Aggiungi alla mia lista
Nell'area "La mia lista" è possibile inserire i prodotti tra i preferiti, richiederli o creare modelli per ordini ricorrenti.
Dati tecnici
Ulteriori informazioni
Tipo, esclusione manuale No esclusione manuale        
Modello Standard
Esclusione manuale No
Funzione Valvola direzionale 2/2
Azionamento Magnetico
Serie valvole WSM10120YR-01
Design della bobina del solenoide 40-1836
Inserzione 10120
Qmax valvole [l/min] 75
Famiglia di prodotti WSM10120YR
Tipo di raccordo Spina di collegamento in conformità a DIN EN 1
Range di pressione P [bar] 5 - 350
Bobina 24 V CC
Range di portata volumetrica Q [l/min] 4 - 75
Funzione Valvola a otturatore
Range portata Q (l/min) 4 - 75
Dim. nominale 10
Denominazione oggetto WSM10120YR-01-C-N-24DG
Pmax [bar] 350
Tipo di controllo Ad azione indiretta
Tipo di installazione Metrico
Materiale tenuta NBR
Cod. Art. 3179040
Cod. art., bobina 3000249
Design Cartuccia

Download

I dati CAD non si trovano a livello di categoria di prodotto. Si trovano invece direttamente a livello di singolo prodotto.
Media
WSM10120YR-01 2/2 Solenoid Directional Valve
Opuscolo prodotto IT

(0.32 MB)

WSM10120YR-01 2/2 Solenoid Directional Valve
Opuscolo prodotto EN

(0.32 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Opuscolo prodotto IT

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Opuscolo prodotto EN

(1.11 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Opuscolo prodotto IT

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Opuscolo prodotto EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Opuscolo prodotto IT

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Opuscolo prodotto EN

(1.68 MB)

Cartridge valves in low temperature (TT) version up to -40°C
Opuscolo prodotto IT

(1.46 MB)

Cartridge valves in low temperature (TT) version up to -40°C
Opuscolo prodotto EN

(1.46 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Opuscolo prodotto IT

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Opuscolo prodotto EN

(0.12 MB)