OF5N10P6Y2B03E
Cod.Art.
Al gruppo di prodotti padre
3160359
Consegnabile entro circa -
giorni
Richiesta tempo di sostituzione
caricamento...
Il tempo di sostituzione dipende dalla quantità di prodotti.
Effettuare il login per prezzi
-
Disponibile
Aggiungi alla mia lista
Nota: Nell'area "La mia lista" è possibile ricordare i prodotti, richiederli o creare modelli per gli ordini ricorrenti.
Dati tecnici
Standard | EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008 |
---|---|
Dettagli aggiuntivi | Z=senza |
Indicatore di contaminazione | E=Standard, manometro di contropressione |
Finezza di filtraggio | 03=3 µm ON; BN/AM |
Materiale del filtro | B=Optimicron (ON) |
Dimensione filtro | 2=Elemento 1300 |
Tensione motore elettrico | Y=200V-50Hz-trifase |
Gruppo pompa-motore | 6=40 l/min; 1,5 kW |
Guarnizioni | P=NBR (Perbunan) |
Codice di identificazione | 10=Standard |
Versioni | N=stazionario senza commutazione |
Download
Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
FC 5000 FluidController - Coolant applications
Opuscolo prodotto
IT
(0.8 MB)
FC 5000 FluidController - Coolant applications
Opuscolo prodotto
EN
(0.8 MB)