PDBM12121PF-01-C-N-350-24PG-8.8

Numero di parte
3132278
Al gruppo di prodotti di livello superiore
Consegnabile entro ca. - giorni Tempi di consegna su richiesta caricamento... Il tempo di sostituzione dipende dalla quantità di prodotto.
In magazzino
Su richiesta Potete fare una richiesta di prodotto aggiungendo l'articolo alla vostra lista e gestendolo nella vostra area myHYDAC.
Pezzo
Aggiungi alla mia lista
Nell'area "La mia lista" è possibile inserire i prodotti tra i preferiti, richiederli o creare modelli per ordini ricorrenti.
Dati tecnici
Ulteriori informazioni
Bobina Proporzionale a 24 V
Portata del consumatore, prod.F 0 - 200
Funzione Valvola limitatrice di pressione prop.
Tipo, esclusione manuale No esclusione manuale        
Modello Standard
Esclusione manuale No
Azionamento Proporzionale
Design della bobina del solenoide 40-1836
Tipo di regolazione Non disponibile
Inserzione 12121
Qmax valvole [l/min] 200
Famiglia di prodotti PDBM12121PF
Imp. press. r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] 3 - 350
Tipo di raccordo Spina di collegamento in conformità a DIN EN 1
Range impostazione di pressione [bar] 3 - 350
Dim. nominale 12
Pmax [bar] 350
Tipo di controllo Ad azione indiretta
Tipo di installazione Metrico
Materiale tenuta NBR
Cod. art., bobina 3109229
Design Cartuccia

Download

I dati CAD non si trovano a livello di categoria di prodotto. Si trovano invece direttamente a livello di singolo prodotto.
Media
Conditions and Instructions for Valves
Opuscolo prodotto IT

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Opuscolo prodotto EN

(0.12 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Opuscolo prodotto IT

(0.76 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Opuscolo prodotto EN

(0.76 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Opuscolo prodotto IT

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Opuscolo prodotto EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Opuscolo prodotto IT

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Opuscolo prodotto EN

(1.68 MB)