Coil 24PT-18-50-1836
Numero di parte
Al gruppo di prodotti di livello superiore
3120938
Consegnabile entro ca. -
giorni
Richiesta tempo di sostituzione
caricamento...
Il tempo di sostituzione dipende dalla quantità di prodotto.
Per i prezzi, effettuare il login
In magazzino
Aggiungi alla mia lista
Nell'area "La mia lista" è possibile inserire i prodotti tra i preferiti, richiederli o creare modelli per ordini ricorrenti.
Dati tecnici
Design della bobina del solenoide | 50-1836 |
---|---|
Tipo di raccordo | Junior Timer radiale |
Nominal Voltage [V] | 24 |
Maximum Current [A] | 0,85 |
M20004588 | 18 |
M20004590 | 0,24 |
M20004591 | 2 |
M20004592 | R |
M20004593 | 65/67 |
M21001123 | 02 |
M21001126 | DC |
M21001127 | 50 |
M21001128 | 36 |
Download
I dati CAD non si trovano a livello di categoria di prodotto. Si trovano invece direttamente a livello di singolo prodotto.
Media

Solenoid Coils for Proportional Valves
Opuscolo prodotto
IT
(0.76 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Opuscolo prodotto
EN
(0.76 MB)