DR08P-01-C-N-090V

Numero di parte
3120532
Al gruppo di prodotti di livello superiore
Consegnabile entro ca. - giorni Tempi di consegna su richiesta caricamento... Il tempo di sostituzione dipende dalla quantità di prodotto.
In magazzino
Pezzo
Aggiungi alla mia lista
Nell'area "La mia lista" è possibile inserire i prodotti tra i preferiti, richiederli o creare modelli per ordini ricorrenti.
Dati tecnici
Ulteriori informazioni
Funzione aggiuntiva Nessuno
Versione Nessuno
Impostazione di pressione [bar] Nessuna preimpostazione
Standard Valvola di regolazione della pressione
Tipo di regolazione Utensile
Inserzione FC08-3
Qmax valvole [l/min] 60
Famiglia di prodotti DR08P
Imp. press. r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] 6 - 345
Funzione Valvola direzionale
Range portata Q (l/min) 0 - 60
Range impostazione di pressione [bar] 6 - 62
Dim. nominale 8
Denominazione oggetto DR08P-01-C-N-090V
Pmax [bar] 350
Tipo di controllo Ad azione indiretta
Tipo di installazione UNF
Materiale tenuta NBR
Cod. Art. 3120532
Design Cartuccia

Download

I dati CAD non si trovano a livello di categoria di prodotto. Si trovano invece direttamente a livello di singolo prodotto.
Media
DR08P-01 Pressure Reducing Valve
Opuscolo prodotto IT

(0.22 MB)

DR08P-01 Pressure Reducing Valve
Opuscolo prodotto EN

(0.22 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Opuscolo prodotto IT

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Opuscolo prodotto EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Opuscolo prodotto IT

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Opuscolo prodotto EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Opuscolo prodotto IT

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Opuscolo prodotto EN

(1.68 MB)