HRGL 6 A1TM 52 PA ST M ZN
Cod.Art.
Al gruppo di prodotti padre
3102585
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
Dimensioni DIN 3015 | Dimensione 6 |
---|---|
Applicazione, morsetto | Montaggio su cavo + flessibile |
Coppia di serraggio, bullone | 10 Nm |
Estens. tubo ø DIN 3015 T1+2 [mm] | 52 |
Serie DIN3015 | Per impieghi leggeri |
Materiale, elementi di serraggio | Poliammide |
Superficie interna, elementi di serraggio | Superficie interna liscia |
Progetto, pezzo DIN 3015 | Assemblaggio A1TM |