BF P 3 G 3 W 1.0
Numero di parte
Al gruppo di prodotti di livello superiore
309281
Consegnabile entro ca. -
giorni
Richiesta tempo di sostituzione
caricamento...
Il tempo di sostituzione dipende dalla quantità di prodotto.
Per i prezzi, effettuare il login
In magazzino
Aggiungi alla mia lista
Nell'area "La mia lista" è possibile inserire i prodotti tra i preferiti, richiederli o creare modelli per ordini ricorrenti.
Dati tecnici
Altre caratteristiche | 0=nessun'altra caratteristica |
---|---|
Standard | 0=nessuno |
Cambio | 0=nessun cambio |
Materiale tenuta | 0=senza guarnizione |
Bypass | KB=senza bypass |
Indicatore di contaminazione | W=nessun foro indicatore |
Dimensioni raccordo | 3/4 pollice |
Tipo di giunto | Filettatura (pollici, ISO 228) |
Finezza di filtraggio | 3 |
Materiale del filtro | P=carta |
pmax [bar] | 0 |
Download
I dati CAD non si trovano a livello di categoria di prodotto. Si trovano invece direttamente a livello di singolo prodotto.
Media

BF Breather Filter
Lista pezzi di ricambio
IT
(0.79 MB)

BF Breather Filter
Lista pezzi di ricambio
EN
(0.79 MB)

ELF/BF Breathers and Filler Breathers.
Opuscolo prodotto
IT
(3.17 MB)

ELF/BF Breathers and Filler Breathers.
Opuscolo prodotto
EN
(3.17 MB)

BF Tank Breather Filter
Opuscolo prodotto
IT
(0.83 MB)

BF Tank Breather Filter
Opuscolo prodotto
EN
(0.83 MB)