HRSGBLP 30 S1 165 F1ZN
Numero di parte
Al gruppo di prodotti di livello superiore
3087817
Consegnabile entro ca. -
giorni
Tempi di consegna su richiesta
caricamento...
Il tempo di sostituzione dipende dalla quantità di prodotto.
Per i prezzi, effettuare il login
Esaurito
Aggiungi alla mia lista
Nell'area "La mia lista" è possibile inserire i prodotti tra i preferiti, richiederli o creare modelli per ordini ricorrenti.
Dati tecnici
Nastro ø - D [mm] | 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164 |
---|---|
Isolamento del nastro di serraggio | Senza isolamento |
Larghezza nastro [mm] | 30 |
Versione con/senza supporto | Senza supporto |
Versione diritta/arrotondata | Diritto |