ACCUSET-SB330-50A1/112U-32M-330
Numero di parte
Al gruppo di prodotti di livello superiore
3033495
Consegnabile entro ca. -
giorni
Richiesta tempo di sostituzione
caricamento...
Il tempo di sostituzione dipende dalla quantità di prodotto.
Per i prezzi, effettuare il login
In magazzino
Aggiungi alla mia lista
Nell'area "La mia lista" è possibile inserire i prodotti tra i preferiti, richiederli o creare modelli per ordini ricorrenti.
Dati tecnici
Porta entrata fluido, flangia | Senza flangia, ma attacco filettato |
---|---|
Volume nominale | 50 |
Tipo valvola | 330 |
Materiale sacca | NBR |
Materiale involucro accumulatore | Acciaio al carbonio |
Materiale - porta entrata fluido | Acciaio al carbonio |
Modelli preferiti | No |
ATEX | No |
Attr. forn., lato fluido | Nessuna attrezzatura supplementare |
Versione backup | No |
Download
I dati CAD non si trovano a livello di categoria di prodotto. Si trovano invece direttamente a livello di singolo prodotto.
Media

Accumulator unit - ACCUSET-SB
Opuscolo prodotto
IT
(1.23 MB)

Accumulator unit - ACCUSET-SB
Opuscolo prodotto
EN
(1.23 MB)