0060 R 025 W /-B6
Cod.Art.
Al gruppo di prodotti padre
302977
Consegnabile entro circa -
giorni
Richiesta tempo di sostituzione
caricamento...
Il tempo di sostituzione dipende dalla quantità di prodotti.
Effettuare il login per prezzi
-
Disponibile
Aggiungi alla mia lista
Nota: Nell'area "La mia lista" è possibile ricordare i prodotti, richiederli o creare modelli per gli ordini ricorrenti.
Dati tecnici
Altre caratteristiche, elemento | 0=nessun'altra caratteristica |
---|---|
Tipo elemento | R – elementi circuito di ritorno |
Dimensione | 0060 |
Materiale del filtro, elemento | W=rete metallica in acciaio inox |
Materiale tenuta | NBR=NBR (Perbunan) |
Bypass | 6 bar |
Finezza di filtraggio | 25 |