UKF-3/1.0/P/100/4/610-100/LF500/10/D
Numero di parte
Al gruppo di prodotti di livello superiore
3027449
Consegnabile entro ca. -
giorni
Richiesta tempo di sostituzione
caricamento...
Il tempo di sostituzione dipende dalla quantità di prodotto.
Per i prezzi, effettuare il login
In magazzino
Aggiungi alla mia lista
Nell'area "La mia lista" è possibile inserire i prodotti tra i preferiti, richiederli o creare modelli per ordini ricorrenti.
Dati tecnici
Dimensione SCP | 610 |
---|---|
Finezza di filtraggio | 10 |
Serie UKF | 3 |
Guarnizioni UKF | Perbunan |
Portata della pompa | 100 |
Potenza del motore UKF [kW] | 4 |
Numero di piastre | 100 |
Filtro UKF | LF |
Indicatore di intasamento | D |
Modello UKF | UKF |