OF5S10P6S1B10C
Numero di parte
Al gruppo di prodotti di livello superiore
3024878
Consegnabile entro ca. -
giorni
Tempi di consegna su richiesta
caricamento...
Il tempo di sostituzione dipende dalla quantità di prodotto.
Per i prezzi, effettuare il login
In magazzino
Aggiungi alla mia lista
Nell'area "La mia lista" è possibile inserire i prodotti tra i preferiti, richiederli o creare modelli per ordini ricorrenti.
Dati tecnici
Standard | EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008 |
---|---|
Dettagli aggiuntivi | Z=senza |
Indicatore di contaminazione | C=El. diff. |
Finezza di filtraggio | 10=10 µm ON; BN/AM |
Materiale del filtro | B=Optimicron (ON) |
Dimensione filtro | 1=Elemento 330 |
Tensione motore elettrico | S=500-600V-50(60)Hz-trifase |
Gruppo pompa-motore | 6=40 l/min; 1,5 kW |
Guarnizioni | P=NBR (Perbunan) |
Codice di identificazione | 10=Standard |
Versioni | S=stazionario con commutazione |
Download
I dati CAD non si trovano a livello di categoria di prodotto. Si trovano invece direttamente a livello di singolo prodotto.
Media

OF5 S/N Montage- Wartungsanleitung
Istruzioni operative/di manutenzione
IT
(4.99 MB)