UKF-3/1.0/P/ 40/2.2/610-20/MF180/10/D
Numero di parte
Al gruppo di prodotti di livello superiore
3024388
Consegnabile entro ca. -
giorni
Richiesta tempo di sostituzione
caricamento...
Il tempo di sostituzione dipende dalla quantità di prodotto.
Per i prezzi, effettuare il login
In magazzino
Aggiungi alla mia lista
Nell'area "La mia lista" è possibile inserire i prodotti tra i preferiti, richiederli o creare modelli per ordini ricorrenti.
Dati tecnici
Dimensione SCP | 610 |
---|---|
Finezza di filtraggio | 10 |
Serie UKF | 3 |
Guarnizioni UKF | Perbunan |
Portata della pompa | 40 |
Potenza del motore UKF [kW] | 2,2 |
Numero di piastre | 20 |
Filtro UKF | MF |
Indicatore di intasamento | D |
Modello UKF | UKF |