KHN-Rp3/8-2232-16X-DVGW

Numero di parte
3023433
Al gruppo di prodotti di livello superiore
Consegnabile entro ca. - giorni Tempi di consegna su richiesta caricamento... Il tempo di sostituzione dipende dalla quantità di prodotto.
In magazzino
Su richiesta Potete fare una richiesta di prodotto aggiungendo l'articolo alla vostra lista e gestendolo nella vostra area myHYDAC.
Pezzo
Aggiungi alla mia lista
Nell'area "La mia lista" è possibile inserire i prodotti tra i preferiti, richiederli o creare modelli per ordini ricorrenti.
Dati tecnici
Ulteriori informazioni
Aspetto KHN
Grandezza nominale DN 10
Tipo di connessione Filettatura interna
Denominazione connessione/flangia Rp
Standard ISO 7-1/DIN EN 10226
Materiale alloggiamento, valvola a sfera Ottone
Codice materiale Ottone-ottone-PTFE-NBR
Protezione superficiale Nichelato
Progetto della leva Leva a gomito
Grandezza chiave SW06.3
Pressione nominale 4
Pressione nominale 0,4
Pressione nominale 58
Azionamento Leva manuale
Certificato di approvazione/di prova Misc.
Fori di fissaggio Senza fori di fissaggio
Chiusa Senza chiusa
Monitoraggio posizione di commutazione Senza monitoraggio della pos. di commutazione
Combinazione Nessuna combinazione BV
Denominazione oggetto KHN-Rp3/8-2232-16X-DVGW
Cod. Art. 3023433

Download

I dati CAD non si trovano a livello di categoria di prodotto. Si trovano invece direttamente a livello di singolo prodotto.
Media
Operating manual KH
Istruzioni operative/di manutenzione IT

(1.69 MB)

Operating manual KH
Istruzioni operative/di manutenzione EN

(1.69 MB)

KHNVN/KHNVS/KHN Low Pressure Ball Valves
Opuscolo prodotto IT

(0.3 MB)

KHNVN/KHNVS/KHN Low Pressure Ball Valves
Opuscolo prodotto EN

(0.3 MB)

KHNVN/KHNVS Stainless Steel Low Pressure Ball Valves
Opuscolo prodotto IT

(0.26 MB)

KHNVN/KHNVS Stainless Steel Low Pressure Ball Valves
Opuscolo prodotto EN

(0.26 MB)