HRSGBLP 30 S1 425 F1ZN

Numero di parte
3008586
Al gruppo di prodotti di livello superiore
Consegnabile entro ca. - giorni Tempi di consegna su richiesta caricamento... Il tempo di sostituzione dipende dalla quantità di prodotto.
Esaurito
Su richiesta Potete fare una richiesta di prodotto aggiungendo l'articolo alla vostra lista e gestendolo nella vostra area myHYDAC.
Pezzo
Aggiungi alla mia lista
Nell'area "La mia lista" è possibile inserire i prodotti tra i preferiti, richiederli o creare modelli per ordini ricorrenti.
Dati tecnici
Ulteriori informazioni
Nastro ø - D [mm] 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427
Isolamento del nastro di serraggio Senza isolamento
Larghezza nastro [mm] 30
Versione con/senza supporto Senza supporto
Versione diritta/arrotondata Diritto