HRGKS 1 A 121-129/133 H8 F1 ZN
Numero di parte
Al gruppo di prodotti di livello superiore
3001981
Consegnabile entro ca. -
giorni
Tempi di consegna su richiesta
caricamento...
Il tempo di sostituzione dipende dalla quantità di prodotto.
Per i prezzi, effettuare il login
In magazzino
Aggiungi alla mia lista
Nell'area "La mia lista" è possibile inserire i prodotti tra i preferiti, richiederli o creare modelli per ordini ricorrenti.
Dati tecnici
Nastro ø - D [mm] | 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129 |
---|---|
Isolamento del nastro di serraggio | Con isolamento |
Larghezza nastro [mm] | 25 |
Versione con/senza supporto | Con supporto |
Versione diritta/arrotondata | Arrotondato |