COIL 12DN01-32-1329
Numero di parte
Al gruppo di prodotti di livello superiore
2610210
Consegnabile entro ca. -
giorni
Tempi di consegna su richiesta
caricamento...
Il tempo di sostituzione dipende dalla quantità di prodotto.
Per i prezzi, effettuare il login
In magazzino
Aggiungi alla mia lista
Nell'area "La mia lista" è possibile inserire i prodotti tra i preferiti, richiederli o creare modelli per ordini ricorrenti.
Dati tecnici
Design della bobina del solenoide | 32-1329 |
---|---|
Tipo di raccordo | Attacco a innesto Deutsch |
M21001125 | 12 |
M20004584 | 1 |
M20004588 | 12,2 |
M20004590 | 0,1 |
M20004591 | 2 |
M20004592 | A |
M20004593 | 67/69 |
M21001123 | 01 |
M21001126 | DC |
M21001127 | 32 |
M21001128 | 29 |
M20004583 | 12 |
M20004589 | 0,98 |
M20004594 | UL V0 |
Download
I dati CAD non si trovano a livello di categoria di prodotto. Si trovano invece direttamente a livello di singolo prodotto.
Media

Solenoid Coils for Directional Valves
Opuscolo prodotto
IT
(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Opuscolo prodotto
EN
(1.11 MB)