HRS 4 KP 60,3 PP
Numero di parte
Al gruppo di prodotti di livello superiore
260257
Consegnabile entro ca. -
giorni
Richiesta tempo di sostituzione
caricamento...
Il tempo di sostituzione dipende dalla quantità di prodotto.
Per i prezzi, effettuare il login
Esaurito
Aggiungi alla mia lista
Nell'area "La mia lista" è possibile inserire i prodotti tra i preferiti, richiederli o creare modelli per ordini ricorrenti.
Dati tecnici
Dimensioni DIN 3015 | Dimensione 4 |
---|---|
Applicazione, morsetto | Montaggio su tubo |
Coppia di serraggio, bullone | Nessun dettaglio |
Estens. tubo ø DIN 3015 T1+2 [mm] | 60,3 |
Serie DIN3015 | Per impieghi gravosi |
Materiale, elementi di serraggio | Polipropilene |
Superficie interna, elementi di serraggio | Superficie interna nervata |
Progetto, pezzo DIN 3015 | Coppia di ganasce di serraggio |
Download
I dati CAD non si trovano a livello di categoria di prodotto. Si trovano invece direttamente a livello di singolo prodotto.
Media

260257 00001
Informazioni di prodotto
IT
(0.21 MB)

260257 00001
Informazioni di prodotto
EN
(0.21 MB)