FPU-1-350/250F2,5G9A3K

Cod.Art.
2115833
Al gruppo di prodotti padre
Consegnabile entro circa - giorni Richiesta tempo di sostituzione caricamento... Il tempo di sostituzione dipende dalla quantità di prodotti.
Disponibile
A richiesta Puoi effettuare la richiesta di un prodotto aggiungendo l'articolo alla tua lista e gestendolo nella tua area myHYDAC.
ogni 1 PCE
Aggiungi alla mia lista
Nota: Nell'area "La mia lista" è possibile ricordare i prodotti, richiederli o creare modelli per gli ordini ricorrenti.
Dati tecnici
Maggiori Informazioni
Lunghezza tubo flessibile 2,5
Campo di misura calibro 0 ‑ 250 bar (‑ 3625 psi)
Tipo tubo flessibile per bombola di azoto da 200 bar con connessione a W24.32x1/14
N. flessibili di carica 1
N. regolatori di pressione (PRs) 0,0
Min. visual. manometro 1 0
Manometro unità 1 bar-psi
Tipo manometro 1 Analogico
N. manometri 1
Max. visual. manometro 1 250
Accessori FPU Senza accessori
Tipo di involucro protettivo Plastica, rosso, HYDAC
Involucro protettivo Involucro protettivo
Adattatore a G G9*
Modello Esecuzione standard
Serie FPU-1
Modelli preferiti No