FPU-1-350/100F2,5A3

Numero di parte
2114310
Al gruppo di prodotti di livello superiore
Consegnabile entro ca. - giorni Tempi di consegna su richiesta caricamento... Il tempo di sostituzione dipende dalla quantità di prodotto.
In magazzino
Pezzo
Aggiungi alla mia lista
Nell'area "La mia lista" è possibile inserire i prodotti tra i preferiti, richiederli o creare modelli per ordini ricorrenti.
Dati tecnici
Ulteriori informazioni
Lunghezza tubo flessibile 2,5
Campo di misura calibro 0 ‑ 100 bar (‑ 1450 psi)
Tipo tubo flessibile per bombola di azoto da 200 bar con connessione a W24.32x1/14
N. flessibili di carica 1
N. regolatori di pressione (PRs) 0,0
Min. visual. manometro 1 0
Manometro unità 1 bar-psi
Tipo manometro 1 Analogico
N. manometri 1
Max. visual. manometro 1 100
Accessori FPU Senza accessori
Involucro protettivo Nessun involucro protettivo
Adattatore a G Senza adattatore G
Modello Esecuzione standard
Serie FPU-1
Modelli preferiti No