BDE 400 M 2 W 1.0
Numero di parte
Al gruppo di prodotti di livello superiore
1328371
Consegnabile entro ca. -
giorni
Richiesta tempo di sostituzione
caricamento...
Il tempo di sostituzione dipende dalla quantità di prodotto.
Per i prezzi, effettuare il login
In magazzino
Aggiungi alla mia lista
Nell'area "La mia lista" è possibile inserire i prodotti tra i preferiti, richiederli o creare modelli per ordini ricorrenti.
Dati tecnici
Altre caratteristiche | 0=nessun'altra caratteristica |
---|---|
Standard | 0=nessuno |
Cambio | 0=nessun cambio |
Materiale tenuta | NBR=NBR (Perbunan) |
Bypass | KB=senza bypass |
Indicatore di contaminazione | W=nessun foro indicatore |
Dimensioni raccordo | 42 X 2 |
Tipo di giunto | Filettatura (metrica) |
Finezza di filtraggio | 2 |
Materiale del filtro | SI=gel di silice |
pmax [bar] | 0 |
Download
I dati CAD non si trovano a livello di categoria di prodotto. Si trovano invece direttamente a livello di singolo prodotto.
Media

BDE Breather Dryer
Lista pezzi di ricambio
IT
(0.52 MB)

BDE Breather Dryer
Lista pezzi di ricambio
EN
(0.52 MB)

Filter Elements and Filtration Solutions for Wind Turbines
Opuscolo prodotto
IT
(0.79 MB)

Filter Elements and Filtration Solutions for Wind Turbines
Opuscolo prodotto
EN
(0.79 MB)

BDE Breather Dryer
Opuscolo prodotto
IT
(0.46 MB)

BDE Breather Dryer
Opuscolo prodotto
EN
(0.46 MB)