RFL SN 5220 C R 5 LZ 1.0 /-DB-33
Cod.Art.
Al gruppo di prodotti padre
1326658
Consegnabile entro circa -
giorni
Richiesta tempo di sostituzione
caricamento...
Il tempo di sostituzione dipende dalla quantità di prodotti.
Effettuare il login per prezzi
Disponibile
Aggiungi alla mia lista
Nota: Nell'area "La mia lista" è possibile ricordare i prodotti, richiederli o creare modelli per gli ordini ricorrenti.
Dati tecnici
Altre caratteristiche | 33=ingresso/uscita corr. inline, SFREE=antistatico |
---|---|
Standard | 0=nessuno |
Cambio | 0=nessun cambio |
Materiale tenuta | NBR=NBR (Perbunan) |
Bypass | 3 bar |
Indicatore di contaminazione | LZ=visivo/elettrico |
Dimensioni raccordo | 100 |
Tipo di giunto | Flangia DIN |
Finezza di filtraggio | 5 |
Materiale del filtro | OH=Optimicron bassa pressione |
pmax [bar] | 16 |
Download
Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
RFL Inline filter - Welded version
Lista pezzi di ricambio
IT
(0.46 MB)
RFL Inline filter - Welded version
Lista pezzi di ricambio
EN
(0 MB)
RFL Inline Filter Welded Version
Opuscolo prodotto
IT
(0.48 MB)
RFL Inline Filter Welded Version
Opuscolo prodotto
EN
(0 MB)