RFLD W/HC 241 EAK 25 D 1.0 /-L24-A5-B6

Cod.Art.
1325851
Al gruppo di prodotti padre
Consegnabile entro circa - giorni Richiesta tempo di sostituzione caricamento... Il tempo di sostituzione dipende dalla quantità di prodotti.
Disponibile
A richiesta Puoi effettuare la richiesta di un prodotto aggiungendo l'articolo alla tua lista e gestendolo nella tua area myHYDAC.
ogni 1 PCE
Aggiungi alla mia lista
Nota: Nell'area "La mia lista" è possibile ricordare i prodotti, richiederli o creare modelli per gli ordini ricorrenti.
Dati tecnici
Maggiori Informazioni
Altre caratteristiche A5=pressione di risposta IC 5 bar, L24=tensione lampada 24V
Standard 0=nessuno
Cambio A=cambio sfera 1 pz.
Materiale tenuta NBR=NBR (Perbunan)
Bypass 6 bar
Indicatore di contaminazione D=visivo/elettrico
Dimensioni raccordo 40
Tipo di giunto Flangia SAE
Finezza di filtraggio 25
Materiale del filtro W/HC=rete metallica in acciaio inox
pmax [bar] 40

Download

Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
RFLD Change over inline filter (cast)
Lista pezzi di ricambio IT

(1.22 MB)

RFLD Change over inline filter (cast)
Lista pezzi di ricambio EN

(1.22 MB)

RFLD Change-Over Inline Filter for Fuel Filtration
Opuscolo prodotto IT

(1.04 MB)

RFLD Change-Over Inline Filter for Fuel Filtration
Opuscolo prodotto EN

(1.04 MB)

RFLD Change-Over Inline Filter Cast Version
Opuscolo prodotto IT

(0.7 MB)

RFLD Change-Over Inline Filter Cast Version
Opuscolo prodotto EN

(0 MB)