BFL P 30 M 3 W 1.0 /-RV0.7
Numero di parte
Al gruppo di prodotti di livello superiore
1324479
Consegnabile entro ca. -
giorni
Richiesta tempo di sostituzione
caricamento...
Il tempo di sostituzione dipende dalla quantità di prodotto.
Per i prezzi, effettuare il login
In magazzino
Aggiungi alla mia lista
Nell'area "La mia lista" è possibile inserire i prodotti tra i preferiti, richiederli o creare modelli per ordini ricorrenti.
Dati tecnici
Altre caratteristiche | RV07=valvola di ritegno 0,7 bar |
---|---|
Standard | 0=nessuno |
Cambio | 0=nessun cambio |
Materiale tenuta | NBR=NBR (Perbunan) |
Bypass | KB=senza bypass |
Indicatore di contaminazione | W=nessun foro indicatore |
Dimensioni raccordo | 42 X 2 |
Tipo di giunto | Filettatura (metrica) |
Finezza di filtraggio | 3 |
Materiale del filtro | P=carta |
pmax [bar] | 0 |