MFX MM 100 G C 10 C 1.0 /-B3.5
Numero di parte
Al gruppo di prodotti di livello superiore
1309954
Consegnabile entro ca. -
giorni
Richiesta tempo di sostituzione
caricamento...
Il tempo di sostituzione dipende dalla quantità di prodotto.
Per i prezzi, effettuare il login
In magazzino
Aggiungi alla mia lista
Nell'area "La mia lista" è possibile inserire i prodotti tra i preferiti, richiederli o creare modelli per ordini ricorrenti.
Dati tecnici
Altre caratteristiche | 0=nessun'altra caratteristica |
---|---|
Standard | 0=nessuno |
Cambio | 0=nessun cambio |
Materiale tenuta | NBR=NBR (Perbunan) |
Bypass | 3,5 bar |
Indicatore di contaminazione | C=interruttore elettrico |
Dimensioni raccordo | 3/4 pollice |
Tipo di giunto | Filettatura (pollici, ISO 228) |
Finezza di filtraggio | 10 |
Materiale del filtro | MM=Mobilemicron |
pmax [bar] | 50 |
Download
I dati CAD non si trovano a livello di categoria di prodotto. Si trovano invece direttamente a livello di singolo prodotto.
Media

MFX Inline Filter
Lista pezzi di ricambio
IT
(0.54 MB)

MFX Inline Filter
Lista pezzi di ricambio
EN
(0.54 MB)

MFX Inline Filter
Opuscolo prodotto
IT
(0.52 MB)

MFX Inline Filter
Opuscolo prodotto
EN
(0.52 MB)

MFX Low Pressure Filter
Opuscolo prodotto
IT
(1.09 MB)

MFX Low Pressure Filter
Opuscolo prodotto
EN
(1.09 MB)