MFX MM 200 G D 10 C 1.0 /-B3.5

Numero di parte
1305694
Al gruppo di prodotti di livello superiore
Consegnabile entro ca. - giorni Richiesta tempo di sostituzione caricamento... Il tempo di sostituzione dipende dalla quantità di prodotto.
In magazzino
Su richiesta Potete fare una richiesta di prodotto aggiungendo l'articolo alla vostra lista e gestendolo nella vostra area myHYDAC.
Pezzo
Aggiungi alla mia lista
Nell'area "La mia lista" è possibile inserire i prodotti tra i preferiti, richiederli o creare modelli per ordini ricorrenti.
Dati tecnici
Ulteriori informazioni
Altre caratteristiche 0=nessun'altra caratteristica
Standard 0=nessuno
Cambio 0=nessun cambio
Materiale tenuta NBR=NBR (Perbunan)
Bypass 3,5 bar
Indicatore di contaminazione C=interruttore elettrico
Dimensioni raccordo 1 pollici
Tipo di giunto Filettatura (pollici, ISO 228)
Finezza di filtraggio 10
Materiale del filtro MM=Mobilemicron
pmax [bar] 50

Download

I dati CAD non si trovano a livello di categoria di prodotto. Si trovano invece direttamente a livello di singolo prodotto.
Media
MFX Inline Filter
Lista pezzi di ricambio IT

(0.54 MB)

MFX Inline Filter
Lista pezzi di ricambio EN

(0.54 MB)

MFX Inline Filter
Opuscolo prodotto IT

(0.52 MB)

MFX Inline Filter
Opuscolo prodotto EN

(0.52 MB)

MFX Low Pressure Filter
Opuscolo prodotto IT

(1.09 MB)

MFX Low Pressure Filter
Opuscolo prodotto EN

(1.09 MB)