BDE 400 X 2 W 0.0
Cod.Art.
Al gruppo di prodotti padre
1299654
Consegnabile entro circa -
giorni
Richiesta tempo di sostituzione
caricamento...
Il tempo di sostituzione dipende dalla quantità di prodotti.
Effettuare il login per prezzi
Disponibile
Aggiungi alla mia lista
Nota: Nell'area "La mia lista" è possibile ricordare i prodotti, richiederli o creare modelli per gli ordini ricorrenti.
Dati tecnici
Altre caratteristiche | 0=nessun'altra caratteristica |
---|---|
Standard | 0=nessuno |
Cambio | 0=nessun cambio |
Materiale tenuta | NBR=NBR (Perbunan) |
Bypass | KB=senza bypass |
Indicatore di contaminazione | W=nessun foro indicatore |
Dimensioni raccordo | Nessun attacco |
Tipo di giunto | Nessun attacco |
Finezza di filtraggio | 2 |
Materiale del filtro | SI=gel di silice |
pmax [bar] | 0,0 |
Download
Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
BDE Breather Dryer
Lista pezzi di ricambio
IT
(0.48 MB)
BDE Breather Dryer
Lista pezzi di ricambio
EN
(0.48 MB)
Filter Elements and Filtration Solutions for Wind Turbines
Opuscolo prodotto
IT
(0.79 MB)
Filter Elements and Filtration Solutions for Wind Turbines
Opuscolo prodotto
EN
(0.79 MB)
BDE Breather Dryer
Opuscolo prodotto
IT
(0.46 MB)
BDE Breather Dryer
Opuscolo prodotto
EN
(0.46 MB)