FLN BN/HC 400 D E 10 B 1.1

Cod.Art.
1287745
Al gruppo di prodotti padre
Consegnabile entro circa - giorni Richiesta tempo di sostituzione caricamento... Il tempo di sostituzione dipende dalla quantità di prodotti.
Disponibile
A richiesta Puoi effettuare la richiesta di un prodotto aggiungendo l'articolo alla tua lista e gestendolo nella tua area myHYDAC.
ogni 1 PCE
Aggiungi alla mia lista
Nota: Nell'area "La mia lista" è possibile ricordare i prodotti, richiederli o creare modelli per gli ordini ricorrenti.
Dati tecnici
Maggiori Informazioni
Altre caratteristiche 0=nessun'altra caratteristica
Standard 0=nessuno
Cambio 0=nessun cambio
Materiale tenuta NBR=NBR (Perbunan)
Bypass KB=senza bypass
Indicatore di contaminazione B=visivo
Dimensioni raccordo 1 1/4 pollici
Tipo di giunto Filettatura (pollici, ISO 228)
Finezza di filtraggio 10
Materiale del filtro BN/HC=Betamicron bassa pressione
pmax [bar] 25

Download

Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
FLN Inline Filter DIN 24550
Lista pezzi di ricambio IT

(0.83 MB)

FLN Inline Filter DIN 24550
Lista pezzi di ricambio EN

(0 MB)

FLN Inline Filter to DIN 24550
Opuscolo prodotto IT

(0.32 MB)

FLN Inline Filter to DIN 24550
Opuscolo prodotto EN

(0 MB)