NF SN 2650 D N 5 D 2.1 /-LED
Numero di parte
Al gruppo di prodotti di livello superiore
1284587
Consegnabile entro ca. -
giorni
Tempi di consegna su richiesta
caricamento...
Il tempo di sostituzione dipende dalla quantità di prodotto.
Per i prezzi, effettuare il login
In magazzino
Aggiungi alla mia lista
Nell'area "La mia lista" è possibile inserire i prodotti tra i preferiti, richiederli o creare modelli per ordini ricorrenti.
Dati tecnici
Altre caratteristiche | LED=IC con display LED |
---|---|
Standard | 0=nessuno |
Cambio | 0=nessun cambio |
Materiale tenuta | NBR=NBR (Perbunan) |
Bypass | 3 bar |
Indicatore di contaminazione | D=visivo/elettrico |
Dimensioni raccordo | 80 |
Tipo di giunto | Flangia SAE |
Finezza di filtraggio | 5 |
Materiale del filtro | SN=Sustainmicron |
pmax [bar] | 25 |
Download
I dati CAD non si trovano a livello di categoria di prodotto. Si trovano invece direttamente a livello di singolo prodotto.
Media

NF Inline Filter
Lista pezzi di ricambio
IT
(2 MB)

NF Inline Filter
Lista pezzi di ricambio
EN
(2 MB)

Filter Elements and Filtration Solutions for Wind Turbines
Opuscolo prodotto
IT
(0.79 MB)

Filter Elements and Filtration Solutions for Wind Turbines
Opuscolo prodotto
EN
(0.79 MB)

NF Inline Filters
Opuscolo prodotto
IT
(0.77 MB)

NF Inline Filters
Opuscolo prodotto
EN
(0.77 MB)