LPF 55 E A XX A 1.0 /-B7
Numero di parte
Al gruppo di prodotti di livello superiore
1282840
Consegnabile entro ca. -
giorni
Richiesta tempo di sostituzione
caricamento...
Il tempo di sostituzione dipende dalla quantità di prodotto.
Per i prezzi, effettuare il login
In magazzino
Aggiungi alla mia lista
Nell'area "La mia lista" è possibile inserire i prodotti tra i preferiti, richiederli o creare modelli per ordini ricorrenti.
Dati tecnici
Altre caratteristiche | 0=nessun'altra caratteristica |
---|---|
Standard | 0=nessuno |
Cambio | 0=nessun cambio |
Materiale tenuta | NBR=NBR (Perbunan) |
Bypass | 7 bar |
Dimensioni raccordo | 18 X 1,5 |
Tipo di giunto | Filettatura (metrica) |
pmax [bar] | 40 |
Download
I dati CAD non si trovano a livello di categoria di prodotto. Si trovano invece direttamente a livello di singolo prodotto.
Media

LPF Low Pressure Filter
Lista pezzi di ricambio
IT
(0.66 MB)

LPF Low Pressure Filter
Lista pezzi di ricambio
EN
(0.66 MB)

LPF Low Pressure Filters
Opuscolo prodotto
IT
(0.44 MB)

LPF Low Pressure Filters
Opuscolo prodotto
EN
(0.44 MB)