ELF P 30 F 3 W 1.0 /-RV0.4

Numero di parte
1278800
Al gruppo di prodotti di livello superiore
Consegnabile entro ca. - giorni Tempi di consegna su richiesta caricamento... Il tempo di sostituzione dipende dalla quantità di prodotto.
In magazzino
Pezzo
Aggiungi alla mia lista
Nell'area "La mia lista" è possibile inserire i prodotti tra i preferiti, richiederli o creare modelli per ordini ricorrenti.
Dati tecnici
Ulteriori informazioni
Altre caratteristiche RV04=valvola di ritegno 0,4 bar
Standard 0=nessuno
Cambio 0=nessun cambio
Materiale tenuta K=cartone
Bypass KB=senza bypass
Indicatore di contaminazione W=nessun foro indicatore
Dimensioni raccordo Dim. speciale
Tipo di giunto Flangia DIN
Finezza di filtraggio 3
Materiale del filtro P=carta
pmax [bar] 0,0

Download

I dati CAD non si trovano a livello di categoria di prodotto. Si trovano invece direttamente a livello di singolo prodotto.
Media
ELF Breather Filter Filling Strainer
Lista pezzi di ricambio IT

(0.95 MB)

ELF Breather Filter Filling Strainer
Lista pezzi di ricambio EN

(0.95 MB)

ELF/BF Breathers and Filler Breathers.
Opuscolo prodotto IT

(3.17 MB)

ELF/BF Breathers and Filler Breathers.
Opuscolo prodotto EN

(3.17 MB)

ELF Tank Breather Filter with Filler Strainer
Opuscolo prodotto IT

(0.5 MB)

ELF Tank Breather Filter with Filler Strainer
Opuscolo prodotto EN

(0.5 MB)