BF BN 52 G 3 W 1.0

Numero di parte
1277523
Al gruppo di prodotti di livello superiore
Consegnabile entro ca. - giorni Tempi di consegna su richiesta caricamento... Il tempo di sostituzione dipende dalla quantità di prodotto.
In magazzino
Pezzo
Aggiungi alla mia lista
Nell'area "La mia lista" è possibile inserire i prodotti tra i preferiti, richiederli o creare modelli per ordini ricorrenti.
Dati tecnici
Ulteriori informazioni
Altre caratteristiche 0=nessun'altra caratteristica
Standard 0=nessuno
Cambio 0=nessun cambio
Materiale tenuta 0=senza guarnizione
Bypass KB=senza bypass
Indicatore di contaminazione W=nessun foro indicatore
Dimensioni raccordo Dim. speciale
Tipo di giunto Filettatura (pollici, ISO 228)
Finezza di filtraggio 3
Materiale del filtro BN=Betamicron bassa pressione
pmax [bar] 0,0

Download

I dati CAD non si trovano a livello di categoria di prodotto. Si trovano invece direttamente a livello di singolo prodotto.
Media
BF Breather Filter
Lista pezzi di ricambio IT

(0.79 MB)

BF Breather Filter
Lista pezzi di ricambio EN

(0.79 MB)

ELF/BF Breathers and Filler Breathers.
Opuscolo prodotto IT

(3.17 MB)

ELF/BF Breathers and Filler Breathers.
Opuscolo prodotto EN

(3.17 MB)

BF Tank Breather Filter
Opuscolo prodotto IT

(0.83 MB)

BF Tank Breather Filter
Opuscolo prodotto EN

(0.83 MB)