0150 R 015 MM

Cod.Art.
1275305
Al gruppo di prodotti padre
Consegnabile entro circa - giorni Richiesta tempo di sostituzione caricamento... Il tempo di sostituzione dipende dalla quantità di prodotti.
Disponibile
PCE
Aggiungi alla mia lista
Nota: Nell'area "La mia lista" è possibile ricordare i prodotti, richiederli o creare modelli per gli ordini ricorrenti.
Dati tecnici
Maggiori Informazioni
Altre caratteristiche, elemento 0=nessun'altra caratteristica
Tipo elemento R – elementi circuito di ritorno
Dimensione 0150
Materiale del filtro, elemento MM=Mobilemicron
Materiale tenuta NBR=NBR (Perbunan)
Bypass 3 bar
Finezza di filtraggio 15