MDF ON 60 O C 10 D 1.3 /-L24-B6
Cod.Art.
Al gruppo di prodotti padre
1273981
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
Altre caratteristiche | L24=tensione lampada 24V |
---|---|
Standard | 0=nessuno |
Cambio | 0=nessun cambio |
Materiale tenuta | NBR=NBR (Perbunan) |
Bypass | 6 bar |
Indicatore di contaminazione | D=visivo/elettrico |
Dimensioni raccordo | 3/4 pollice |
Tipo di giunto | Filettatura (pollici, ISO 228) |
Finezza di filtraggio | 10 |
Materiale del filtro | OH=Optimicron bassa pressione |
pmax [bar] | 280 |
Download
Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
MDF Pressure Filter
Lista pezzi di ricambio
IT
(0.42 MB)
MDF Pressure Filter
Lista pezzi di ricambio
EN
(0.42 MB)
MDF Pressure Filter
Opuscolo prodotto
IT
(0.67 MB)
MDF Pressure Filter
Opuscolo prodotto
EN
(0.67 MB)