RKM MM 300 BTF 15 W 0.0 /-NRF125

Numero di parte
1269270
Al gruppo di prodotti di livello superiore
Consegnabile entro ca. - giorni Richiesta tempo di sostituzione caricamento... Il tempo di sostituzione dipende dalla quantità di prodotto.
In magazzino
Su richiesta Potete fare una richiesta di prodotto aggiungendo l'articolo alla vostra lista e gestendolo nella vostra area myHYDAC.
Pezzo
Aggiungi alla mia lista
Nell'area "La mia lista" è possibile inserire i prodotti tra i preferiti, richiederli o creare modelli per ordini ricorrenti.
Dati tecnici
Ulteriori informazioni
Altre caratteristiche NRF125=filtro a rete di aspirazione 125 µm
Standard 0=nessuno
Cambio 0=nessun cambio
Materiale tenuta NBR=NBR (Perbunan)
Bypass 2,5 bar
Indicatore di contaminazione W=nessun foro indicatore
Dimensioni raccordo 1 1/2 pollici
Tipo di giunto CS = risparmio di costo (RKM)
Finezza di filtraggio 15
Materiale del filtro MM=Mobilemicron
pmax [bar] 10
Raccordo tubazione di aspirazione 9=CS 1¼

Download

I dati CAD non si trovano a livello di categoria di prodotto. Si trovano invece direttamente a livello di singolo prodotto.
Media
RKM Return line and suction boost Filter
Lista pezzi di ricambio IT

(0.85 MB)

RKM Return line and suction boost Filter
Lista pezzi di ricambio EN

(0.85 MB)

RKM Return line and suction boost Filter
Lista pezzi di ricambio IT

(0.42 MB)

RKM Return line and suction boost Filter
Lista pezzi di ricambio EN

(0.42 MB)

RKM Return Line Suction Boost Filter. The New Generation.
Opuscolo prodotto IT

(5.25 MB)

RKM Return Line Suction Boost Filter. The New Generation.
Opuscolo prodotto EN

(5.25 MB)

RKM Return Line and Suction Boost Filter
Opuscolo prodotto IT

(2.6 MB)

RKM Return Line and Suction Boost Filter
Opuscolo prodotto EN

(2.6 MB)