RKM MM 100 BXD 15 F 1.0 /-NR
Numero di parte
Al gruppo di prodotti di livello superiore
1268532
Consegnabile entro ca. -
giorni
Richiesta tempo di sostituzione
caricamento...
Il tempo di sostituzione dipende dalla quantità di prodotto.
Per i prezzi, effettuare il login
In magazzino
Aggiungi alla mia lista
Nell'area "La mia lista" è possibile inserire i prodotti tra i preferiti, richiederli o creare modelli per ordini ricorrenti.
Dati tecnici
Altre caratteristiche | NR=valvola di aspirazione |
---|---|
Standard | 0=nessuno |
Cambio | 0=nessun cambio |
Materiale tenuta | NBR=NBR (Perbunan) |
Bypass | 2,5 bar |
Indicatore di contaminazione | F=pressostato (press. dinamica) |
Dimensioni raccordo | 1 pollici |
Tipo di giunto | Filettatura (pollici, ISO 228) |
Finezza di filtraggio | 15 |
Materiale del filtro | MM=Mobilemicron |
pmax [bar] | 10 |
Raccordo tubazione di aspirazione | 3=G 1 |
Download
I dati CAD non si trovano a livello di categoria di prodotto. Si trovano invece direttamente a livello di singolo prodotto.
Media

RKM Return line and suction boost Filter
Lista pezzi di ricambio
IT
(0.85 MB)

RKM Return line and suction boost Filter
Lista pezzi di ricambio
EN
(0.85 MB)

RKM Return line and suction boost Filter
Lista pezzi di ricambio
IT
(0.42 MB)

RKM Return line and suction boost Filter
Lista pezzi di ricambio
EN
(0.42 MB)

RKM Return Line Suction Boost Filter. The New Generation.
Opuscolo prodotto
IT
(5.25 MB)

RKM Return Line Suction Boost Filter. The New Generation.
Opuscolo prodotto
EN
(5.25 MB)

RKM Return Line and Suction Boost Filter
Opuscolo prodotto
IT
(2.6 MB)

RKM Return Line and Suction Boost Filter
Opuscolo prodotto
EN
(2.6 MB)