RFL SN 7800 C W 10 B 1.0

Numero di parte
1267681
Al gruppo di prodotti di livello superiore
Consegnabile entro ca. - giorni Tempi di consegna su richiesta caricamento... Il tempo di sostituzione dipende dalla quantità di prodotto.
In magazzino
Su richiesta Potete fare una richiesta di prodotto aggiungendo l'articolo alla vostra lista e gestendolo nella vostra area myHYDAC.
Pezzo
Aggiungi alla mia lista
Nell'area "La mia lista" è possibile inserire i prodotti tra i preferiti, richiederli o creare modelli per ordini ricorrenti.
Dati tecnici
Ulteriori informazioni
Altre caratteristiche 0=nessun'altra caratteristica
Standard 0=nessuno
Cambio 0=nessun cambio
Materiale tenuta NBR=NBR (Perbunan)
Bypass 3 bar
Indicatore di contaminazione B=visivo
Dimensioni raccordo 200
Tipo di giunto Flangia DIN
Finezza di filtraggio 10
Materiale del filtro SN=Sustainmicron
pmax [bar] 16

Download

I dati CAD non si trovano a livello di categoria di prodotto. Si trovano invece direttamente a livello di singolo prodotto.
Media
RFL Inline filter - Welded version
Lista pezzi di ricambio IT

(0.46 MB)

RFL Inline filter - Welded version
Lista pezzi di ricambio EN

(0.46 MB)

RFL Inline Filter Welded Version
Opuscolo prodotto IT

(0.48 MB)

RFL Inline Filter Welded Version
Opuscolo prodotto EN

(0.48 MB)