RFLD SN 5220 CAV 10 D 1.4 /-L24
Numero di parte
Al gruppo di prodotti di livello superiore
1267655
Consegnabile entro ca. -
giorni
Tempi di consegna su richiesta
caricamento...
Il tempo di sostituzione dipende dalla quantità di prodotto.
Per i prezzi, effettuare il login
In magazzino
Aggiungi alla mia lista
Nell'area "La mia lista" è possibile inserire i prodotti tra i preferiti, richiederli o creare modelli per ordini ricorrenti.
Dati tecnici
Altre caratteristiche | L24=tensione lampada 24V |
---|---|
Standard | 0=nessuno |
Cambio | A=cambio sfera 1 pz. |
Materiale tenuta | NBR=NBR (Perbunan) |
Bypass | 3 bar |
Indicatore di contaminazione | D=visivo/elettrico |
Dimensioni raccordo | 150 |
Tipo di giunto | Flangia DIN |
Finezza di filtraggio | 10 |
Materiale del filtro | SN=Sustainmicron |
pmax [bar] | 16 |
Download
I dati CAD non si trovano a livello di categoria di prodotto. Si trovano invece direttamente a livello di singolo prodotto.
Media

RFLD Change over inline filter (welded)
Lista pezzi di ricambio
IT
(0.98 MB)

RFLD Change over inline filter (welded)
Lista pezzi di ricambio
EN
(0.98 MB)

RFLD Change-Over Inline Filter Welded Version
Opuscolo prodotto
IT
(0.79 MB)

RFLD Change-Over Inline Filter Welded Version
Opuscolo prodotto
EN
(0.79 MB)