RFLD 1300 CAL XX A 1.0
Numero di parte
Al gruppo di prodotti di livello superiore
1265658
Consegnabile entro ca. -
giorni
Richiesta tempo di sostituzione
caricamento...
Il tempo di sostituzione dipende dalla quantità di prodotto.
Per i prezzi, effettuare il login
In magazzino
Aggiungi alla mia lista
Nell'area "La mia lista" è possibile inserire i prodotti tra i preferiti, richiederli o creare modelli per ordini ricorrenti.
Dati tecnici
Altre caratteristiche | 0=nessun'altra caratteristica |
---|---|
Standard | 0=nessuno |
Cambio | A=cambio sfera 1 pz. |
Materiale tenuta | NBR=NBR (Perbunan) |
Bypass | KB=senza bypass |
Dimensioni raccordo | 50 |
Tipo di giunto | Flangia SAE |
pmax [bar] | 16 |