1300 R 003 SN /-V-B6

Cod.Art.
1263764
Al gruppo di prodotti padre
Consegnabile entro circa - giorni Richiesta tempo di sostituzione caricamento... Il tempo di sostituzione dipende dalla quantità di prodotti.
Disponibile
A richiesta Puoi effettuare la richiesta di un prodotto aggiungendo l'articolo alla tua lista e gestendolo nella tua area myHYDAC.
PCE
Aggiungi alla mia lista
Nota: Nell'area "La mia lista" è possibile ricordare i prodotti, richiederli o creare modelli per gli ordini ricorrenti.
Dati tecnici
Maggiori Informazioni
Altre caratteristiche, elemento 0=nessun'altra caratteristica
Tipo elemento R – elementi circuito di ritorno
Dimensione 1300
Materiale del filtro, elemento SN=Sustainmicron
Materiale tenuta V=FPM (Viton)
Bypass 6 bar
Finezza di filtraggio 3