0075 R 010 ON /-V

Cod.Art.
1263507
Al gruppo di prodotti padre
Consegnabile entro circa - giorni Richiesta tempo di sostituzione caricamento... Il tempo di sostituzione dipende dalla quantità di prodotti.
Disponibile
A richiesta Puoi effettuare la richiesta di un prodotto aggiungendo l'articolo alla tua lista e gestendolo nella tua area myHYDAC.
PCE
Aggiungi alla mia lista
Nota: Nell'area "La mia lista" è possibile ricordare i prodotti, richiederli o creare modelli per gli ordini ricorrenti.
Dati tecnici
Maggiori Informazioni
Altre caratteristiche, elemento 0=nessun'altra caratteristica
Tipo elemento R – elementi circuito di ritorno
Dimensione 0075
Materiale del filtro, elemento OH=Optimicron bassa pressione
Materiale tenuta V=FPM (Viton)
Bypass 3 bar
Finezza di filtraggio 10