DFF ON 330 T F 20 D 1.0 /-L24
Cod.Art.
Al gruppo di prodotti padre
1252947
Consegnabile entro circa -
giorni
Richiesta tempo di sostituzione
caricamento...
Il tempo di sostituzione dipende dalla quantità di prodotti.
Effettuare il login per prezzi
Disponibile
Aggiungi alla mia lista
Nota: Nell'area "La mia lista" è possibile ricordare i prodotti, richiederli o creare modelli per gli ordini ricorrenti.
Dati tecnici
Altre caratteristiche | L24=tensione lampada 24V |
---|---|
Standard | 0=nessuno |
Cambio | 0=nessun cambio |
Materiale tenuta | NBR=NBR (Perbunan) |
Bypass | KB=senza bypass |
Indicatore di contaminazione | D=visivo/elettrico |
Dimensioni raccordo | 1 1/2 pollici |
Tipo di giunto | Filettatura (pollici, ISO 228) |
Finezza di filtraggio | 20 |
Materiale del filtro | OH=Optimicron bassa pressione |
pmax [bar] | 420 |
Download
Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
DF-DFF-DFFX Pressure Filter
Lista pezzi di ricambio
IT
(0.66 MB)
DF-DFF-DFFX Pressure Filter
Lista pezzi di ricambio
EN
(0.66 MB)
DF/DFF Pressure Filter / Pressure Filter for Reversible Oil Flow
Opuscolo prodotto
IT
(0.83 MB)
DF/DFF Pressure Filter / Pressure Filter for Reversible Oil Flow
Opuscolo prodotto
EN
(0.83 MB)