RFL W/HC 1301 D R 25 LE 1.0 /-KB-SAK

Numero di parte
1252076
Al gruppo di prodotti di livello superiore
Consegnabile entro ca. - giorni Richiesta tempo di sostituzione caricamento... Il tempo di sostituzione dipende dalla quantità di prodotto.
In magazzino
Su richiesta Potete fare una richiesta di prodotto aggiungendo l'articolo alla vostra lista e gestendolo nella vostra area myHYDAC.
Pezzo
Aggiungi alla mia lista
Nell'area "La mia lista" è possibile inserire i prodotti tra i preferiti, richiederli o creare modelli per ordini ricorrenti.
Dati tecnici
Ulteriori informazioni
Altre caratteristiche SAK=collettore impurità
Standard 0=nessuno
Cambio 0=nessun cambio
Materiale tenuta NBR=NBR (Perbunan)
Bypass KB=senza bypass
Indicatore di contaminazione LE=visivo/elettrico
Dimensioni raccordo 100
Tipo di giunto Flangia DIN
Finezza di filtraggio 25
Materiale del filtro W/HC=rete metallica in acciaio inox
pmax [bar] 25

Download

I dati CAD non si trovano a livello di categoria di prodotto. Si trovano invece direttamente a livello di singolo prodotto.
Media
RFL Inline filter - cast version
Lista pezzi di ricambio IT

(0.33 MB)

RFL Inline filter - cast version
Lista pezzi di ricambio EN

(0.33 MB)

RFL Inline Filter Cast Version
Opuscolo prodotto IT

(0.32 MB)

RFL Inline Filter Cast Version
Opuscolo prodotto EN

(0.32 MB)