LF ON 160 I E 20 B 1.0 /-V-B6

Numero di parte
1251067
Al gruppo di prodotti di livello superiore
Consegnabile entro ca. - giorni Tempi di consegna su richiesta caricamento... Il tempo di sostituzione dipende dalla quantità di prodotto.
Esaurito
Su richiesta Potete fare una richiesta di prodotto aggiungendo l'articolo alla vostra lista e gestendolo nella vostra area myHYDAC.
Pezzo
Aggiungi alla mia lista
Nell'area "La mia lista" è possibile inserire i prodotti tra i preferiti, richiederli o creare modelli per ordini ricorrenti.
Dati tecnici
Ulteriori informazioni
Altre caratteristiche 0=nessun'altra caratteristica
Standard 0=nessuno
Cambio 0=nessun cambio
Materiale tenuta V=FPM (Viton)
Bypass 6 bar
Indicatore di contaminazione B=visivo
Dimensioni raccordo 1 1/4 pollici
Tipo di giunto Filettatura (pollici, ISO 228)
Finezza di filtraggio 20
Materiale del filtro OH=Optimicron bassa pressione
pmax [bar] 100

Download

I dati CAD non si trovano a livello di categoria di prodotto. Si trovano invece direttamente a livello di singolo prodotto.
Media
Filtri in linea LF/LFF per flusso olio
Lista pezzi di ricambio IT

(0.84 MB)

LF-LFF Inline Filter
Lista pezzi di ricambio EN

(0.8 MB)

LF/LFF Inline Filter for Reversible Oil Flow
Opuscolo prodotto IT

(0.39 MB)

LF/LFF Inline Filter for Reversible Oil Flow
Opuscolo prodotto EN

(0.39 MB)